Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Lumina wielen met wielslot zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 58 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze veelzijdige wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
AA25PJI050B10-11x20/8
EAN
4031582457797
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Wielslot
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
58 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Kraagpen met gripring, met kraag
Диаметър Щифт
11 mm
Behuizing
Форма Вилица
Dubbele WielBehuizing gesloten
Материал
Polypropyleen
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Интерференция при завъртане
126 mm
Радиус на завъртане
63 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geklinkt
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken