Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Mono is een wiel met wielslot dat is voorzien van een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 60 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
A025PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364606
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Wielslot
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
72 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,78 kg
Име на продукта
Mono
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Форма Вилица
Gesloten
Материал
Polypropyleen
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Интерференция при завъртане
143,6 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
71,8 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber
Ширина на Резба
18 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 chrome

Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 30 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbaarheid en geruisloze werking essentieel zijn.

50 mm
72 mm
Licht gebruik
50 mm
72 mm
Licht gebruik