Zwenkwiel met wielrem 50 mm
Agila stainless
Order number:
990036675
EAN:
4031582350951
Productnummer:
7475PJO050P30-12,3
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila stainless wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila stainless wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal