Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stora wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyurethaan gespoten wiellichaam met dubbel geflensd met loopringen loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 153 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2875QMP125P30-11
EAN
4031582365313
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Wielslot
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
153 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,73 kg
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Behuizing
Форма Вилица
Speciale functie
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
59 Shore D
Материал на тялото
Polyurethaan Gespoten
Материал на реазбата
Dubbel geflensd met Loopringen
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Unieke vorm
Behuizing met geïntegreerde remschoen
Veilige werking in gangen
Stafunctie of flenswiel voor stabiele stand op rolpaden
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
Efficiënte zelfreiniging
Gangwielen met automatisch zelfreinigende loopvlakken