Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea light is een wiel met wielslot dat is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polyamide elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan gespoten elektrisch geleidende loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 100 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, kantoormeubilair, verpleegwagens en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5925XSP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582370751
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Wielslot
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Behuizing
Цвят
Zilvergrijs (RAL7001)
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
204 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
102 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamide, elektrisch geleidend
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Цвят Резба
Leigrijs (RAL7015)
Лагер
Precisie kogellagers
Цвят на Колело
Leigrijs (RAL7015)

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Linea light
5920XSP100L51-11 RAL9002

Het Linea light wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, CT-scanners, MRI-apparatuur, cateringwagens, dialysewagens, ziekenhuismeubels, medicatiewagens, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens.

100 mm
Licht gebruik
100 mm
100 mm
Licht gebruik
100 mm