Wielen met veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
Order number:
990860877
EAN:
4031582396393
Productnummer:
468SUAP200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is verv...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Automatische uitlijning
Wanneer opgetild, wordt het wiel automatisch in de rijrichting uitgelijnd