Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers in roestvrij staal voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 700 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
468SUAC160P63
EAN
4031582396386
Номер на материал S4
990860876
Kernkenmerken
Тип
Wielen met veerbelaste Richtingsslot
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
2,94 kg
Име на продукта
Zeta reverse
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Behuizing
Цвят
Blauw gepassiveerd
Форма Вилица
Breed, Versterkt
Материал
Staalplaat, zeer zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Precisie kogellagers Roestvrij
Цвят на Колело
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Automatische uitlijning
Wanneer opgetild, wordt het wiel automatisch in de rijrichting uitgelijnd
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen met Richtingsslot 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm
Varianten
Wielen 160 mm
Wielen 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers in roestvrij staal voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm
Varianten
Vast Wielen 160 mm
Vast Wielen 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van zeer zware kwaliteit en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale zwenklagerwerking. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers van roestvrij staal, met een diameter van 160 mm. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt. Deze zwenkwielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
160 mm
200 mm