Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
S4-materiaalnummer
990827724
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel
Totale breedte
140 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
2400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
2000 kg
Statisch draagvermogen
4000 kg
Totale hoogte
355 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
22,33 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
140 mm
Lengte plaat
175 mm
Breedte plaat
140 mm
Housing
Kleur
Zink-ijzer (transparant)
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Precisiekogellager
Diameter koepel
140 mm
Draaicirkel
460 mm
Offset
76 mm
Zwenk radius
230 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
300 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Precisiekogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Wielen 300 mm
Wielen 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager draaicirkel voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 300 mm
Wielen met Richtingsslot 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt. Dit maakt het geschikt voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg