Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3600 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4-materiaalnummer
990830398
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel
Totale breedte
140 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
2160 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1800 kg
Statisch draagvermogen
3600 kg
Totale hoogte
305 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
16,55 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
140 mm
Lengte plaat
175 mm
Breedte plaat
140 mm
Housing
Kleur
Zink-ijzer (transparant)
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Precisiekogellager
Diameter koepel
140 mm
Draaicirkel
390 mm
Offset
65 mm
Zwenk radius
195 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Precisiekogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 250 mm
Wielen met Richtingsslot 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 250 mm. De totale hoogte bedraagt 305 mm. Het dynamische draagvermogen is 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 3600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg