Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 150 mm en de totale hoogte van het wiel is 200 mm. De dynamische draagkracht is 650 kg bij 4 km/h en 520 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1300 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
9652ITP150P63 CL67
EAN
4031582314847
Номер на материал S4
990827704
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
650 kg
Товароносимост при 6 км/ч
520 kg
Статичен Товароносимост
1300 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4,52 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Behuizing
Цвят
Blauw gepassiveerd
Форма Вилица
Breed, Versterkt
Материал
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Въртящ се лагер
Rollager
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
275 mm
Изместване
58 mm
Радиус на завъртане
137,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Aluminium
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gegoten
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Precisie kogellagers
Цвят на Колело
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Wiel 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 150 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

150 mm
Zwaar gebruik
150 mm
Zwaar gebruik
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 650 kg bij 4 km/h en 520 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1300 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

150 mm
200 mm
Zwaar gebruik
150 mm
200 mm
Zwaar gebruik
Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Kappa load
9650ITP150P63 CL67

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 650 kg bij 4 km/h en 520 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1300 kg. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

150 mm
200 mm
Zwaar gebruik
150 mm
200 mm
Zwaar gebruik