Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Agila
EAN:
4031582327311
Productnummer:
2477UAP150R47-24-27
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Handvatset
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis