Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager constructie. Het wiel zelf heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm met een totale bouwhoogte van 185 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2477UAP150P30-13
EAN
4031582365252
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Totale vergrendeling
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
1,05 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Намек
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers
Handvatset
Намек
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Agila
2470UAP150P30-13

De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgevoerd met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat rust op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 185 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

150 mm
Licht gebruik
185 mm
150 mm
Licht gebruik
185 mm