Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2477PIP150P50
EAN
4031582362145
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Totale vergrendeling
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,02 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
75 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Massief rubber, niet-markerend
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Agila
2470PIP150P50

De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

150 mm
Licht gebruik
185 mm
150 mm
Licht gebruik
185 mm
Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Agila
2471PIP150P50

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm en de totale hoogte van het wiel is 185 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

150 mm
Licht gebruik
185 mm
150 mm
Licht gebruik
185 mm
Varianten
Vast Wielen 150 mm
Vast Wielen 150 mm
Agila
2478PIP150P50

De Agila vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat vloerbescherming garandeert, en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor middelzware transporttoepassingen.

150 mm
Licht gebruik
185 mm
150 mm
Licht gebruik
185 mm