Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 161 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5377UAP125R05-28x45 M8/19 7001/7001
EAN
4031582368857
Номер на материал S4
990063458
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Totale vergrendeling
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,87 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Vaste Kraagpen, rond
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Behuizing
Цвят
Zilvergrijs (RAL7001)
Форма Вилица
Slank
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Twee balraces
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers
Цвят на Колело
Zilvergrijs (RAL7001)

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Levina
5370UAP125R05-28x45

Het Levina wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 161 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, verpleegwagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en professionele omgevingen.

125 mm
Licht gebruik
161 mm
125 mm
Licht gebruik
161 mm
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Levina
5371UAP125R05-28x45

De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. Het polyamide huis beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 161 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.

125 mm
Licht gebruik
161 mm
125 mm
Licht gebruik
161 mm