Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2477PIO125P50
EAN
4031582361902
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Totale vergrendeling
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,87 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Massief rubber, niet-markerend
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Лагер
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Agila
2470PIO125P50

Het Agila wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 160 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

125 mm
160 mm
Licht gebruik
125 mm
160 mm
Licht gebruik
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Agila
2471PIO125P50

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 160 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

125 mm
160 mm
Licht gebruik
125 mm
160 mm
Licht gebruik
Varianten
Vast Wielen 125 mm
Vast Wielen 125 mm
Agila
2478PIO125P50

De Agila vast wielen zijn ontworpen voor industriële toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn. Het bevestigingssysteem bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor een stevige en eenvoudige montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor een robuuste constructie die bestand is tegen intensief gebruik. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen en is voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gevoelige vloeroppervlakken. De wielas draait op een glijlager systeem dat zorgt voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt.

125 mm
160 mm
Licht gebruik
125 mm
160 mm
Licht gebruik