Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Levina
EAN:
4031582369052
Productnummer:
5377UAP100P51
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en bieden optimale mobiliteit en...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en bieden optimale mobiliteit en stabiliteit voor professionele toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 141 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt, waardoor ze geschikt zijn voor diverse medische apparatuur, zorgbedden, cateringwagens, schoonmaakwagens en andere professionele mobiele systemen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en commerciële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling