Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Levina
Order number:
990062173
EAN:
4031582355291
Productnummer:
5377PJP100R05-22x45 M8/19 7001/3000
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage....
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 137 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling