Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame bestaat uit staalplaat, zeer zwaar materiaal met twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1000 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
Номер на материал S4
990860949
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Richtingsslot
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
290 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
4,89 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Behuizing
Цвят
Blauw gepassiveerd
Форма Вилица
Breed, Versterkt
Материал
Staalplaat, zeer zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
55 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Aluminium
Материал на реазбата
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Precisie kogellagers
Цвят на Колело
Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø250

Dit accessoire is een hulpstuk dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om de functionaliteit en prestaties te optimaliseren. Het onderdeel heeft een gewicht van 0 kg en biedt engineers een praktische oplossing voor het aanpassen of verbeteren van zwenkwielconfiguraties in diverse industriële toepassingen, waarbij het zorgt voor verbeterde compatibiliteit en operationele efficiëntie.

Wiel 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Het Elastech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit aluminium met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak van 50 mm breed. Het wiel heeft een diameter van 250 mm, een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 60 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

Zwaar gebruik
250 mm
Zwaar gebruik
250 mm
Accessoire
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige technische component met een gewicht van 0,27 kg, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Dit precisie-engineered accessoire integreert naadloos met bestaande zwenkwielsystemen en biedt optimale prestaties in industriële omgevingen waar consistente functionaliteit vereist is.