Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en beschikt over twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van biologisch verkregen, gespoten en elektrisch geleidend polyurethaan, ondersteund door een glijlager met synthetische afstandsbuis. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
3471PXU200P63
EAN
4031582382167
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Richtingsslot
Товароносимост при 4 км/ч
205 kg
Статичен Товароносимост
410 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,52 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Polyurethaan, biologisch verkregen, Gespoten, elektrisch geleidend
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Glijlager met synthetische Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Puretech
Ri-Festst. 3471/160 24mm blau

De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Met een gewicht van slechts 0,25 kg biedt dit accessoire een optimale balans tussen stevigheid en gebruiksgemak, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële zwenkwielsystemen waar precisie en langdurige prestaties vereist zijn.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen met centrale , Totale vergrendeling 200 mm
Alpha central
3476PXU200P69 L0-11

De Alpha central is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een rechthoekige plaat met centrale vergrendelingsfunctie. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van biologisch verkregen, gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan en is uitgerust met een glijlager met synthetische afstandsbuis. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 205 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 410 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Alpha
3470PXU200P63

Het Alpha wiel is uitgerust with een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar met twee balraces als draailegers. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van polyurethaan, biologisch verkregen, gespoten en elektrisch geleidend, ondersteund door een glijlager met synthetische afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Alpha
3472PXU200P63

De Alpha is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en beschikt over twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een polyurethaan loopvlak dat biologisch verkregen, gespoten en elektrisch geleidend is, ondersteund door een glijlager met synthetische afstandsbuis. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.

240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik