Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Richtingsslot
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (минимален)
-0,5 °C
Общо тегло
3,31 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed, Versterkt
Материал
Staalplaat, zeer zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
55 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Polyamide, zwaar
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,67 kg, wat zorgt voor een robuuste constructie zonder onnodige belasting van het totale systeem. De technische specificaties maken dit accessoire geschikt voor professionele toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

Wiel 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 160 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1700 kg is.

160 mm
Zwaar gebruik
160 mm
Zwaar gebruik
Accessoire
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige technische component met een gewicht van 0,27 kg, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Dit precisie-engineered accessoire integreert naadloos met bestaande zwenkwielsystemen en biedt optimale prestaties in industriële omgevingen waar consistente functionaliteit vereist is.