Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het polyamide huis beschikt over twee balraces in de zwenklager voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleiding vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5071YGH125P60-90x70
EAN
4031582353440
Core attributes
Type
Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
163 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,56 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
70 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
60 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
55 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
50 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
70 mm
Housing
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lagering
Glijlager
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

De Galea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid vereist is.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

De Galea is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager constructie. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam dat elektrisch geleidend is, met een loopvlak van thermoplastisch rubber dat eveneens elektrisch geleidend is, en is uitgerust met een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg