Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van een glijlager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 162 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5071PJH125R05-22x40
EAN
4031582368505
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Richtingsslot
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Vaste Kraagpen, rond
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Behuizing
Форма Вилица
Gesloten
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40

Het Galea wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met twee balraces voor soepele werking. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Het wiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.

125 mm
162 mm
Licht gebruik
125 mm
162 mm
Licht gebruik
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. De totale hoogte bedraagt 162 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.

125 mm
162 mm
Licht gebruik
125 mm
162 mm
Licht gebruik
Varianten
Wielen met Wielslot 125 mm
Wielen met Wielslot 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

De Galea wielen met wielslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, terwijl de glijlager zorgt voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

125 mm
162 mm
Licht gebruik
125 mm
162 mm
Licht gebruik