Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel zelf heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
4681IEP125P63 XL
EAN
4031582399479
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Richtingsslot
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,98 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed, Versterkt
Материал
Staalplaat, zeer zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
55 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Aluminium
Материал на реазбата
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,54 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen stevigheid en hanteerbaarheid tijdens installatie en gebruik. De constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen.

Accessoire
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige technische component met een gewicht van 0,27 kg, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Dit precisie-engineered accessoire integreert naadloos met bestaande zwenkwielsystemen en biedt optimale prestaties in industriële omgevingen waar consistente functionaliteit vereist is.