Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 160 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2471DYK125P50
EAN
4031582343861
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Richtingsslot
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,27 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Plaatstaal
Материал на реазбата
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Conisch kogellager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 36 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.

125 mm
Licht gebruik
125 mm
Licht gebruik
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Vast Wielen 125 mm
Vast Wielen 125 mm
Agila
2478DYK125P50

De Agila vast wielen zijn uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 160 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

125 mm
160 mm
Licht gebruik
125 mm
160 mm
Licht gebruik
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Agila
2477DYK125P50

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 160 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

125 mm
160 mm
Licht gebruik
125 mm
160 mm
Licht gebruik
Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 160 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

125 mm
160 mm
Licht gebruik
125 mm
160 mm
Licht gebruik