Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend lichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 120 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 240 kg. Deze technische specificaties maken ze geschikt voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen waar elektrische geleiding vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5941XSP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582351958
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Richtingsslot
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,72 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Behuizing
Цвят
Grijs wit (RAL9002)
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Precisie kogellagers
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamide, elektrisch geleidend
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van bestaande wielconfiguraties te optimaliseren. Dit precisie-engineered onderdeel integreert naadloos met standaard zwenkwielbevestigingen en biedt verbeterde stabiliteit en operationele efficiëntie voor industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit essentieel is.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Linea
5947XSP100P30-13 RAL9002 nc

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend lichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en schoonmaakwagens waar elektrische geleiding vereist is.

100 mm
Licht gebruik
118 mm
100 mm
Licht gebruik
118 mm