Wielen met Richtingsslot 100 mm
Levina
EAN:
4031582358735
Productnummer:
5371PJP100R05-28x45
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De beh...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 137 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Anti-draai bevestiging
Anti-draai bescherming voor wielen met richtingsvergrendeling