Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig zink-die-casting/aluminium materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 59 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311358
S4-materiaalnummer
990073609
Core attributes
Type
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
59 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Lumina
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Stift met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Housing
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel, gesloten
Materiaal
Zinkgietwerk / Aluminium
Zwenklager
Stift, zwenkend
Draaicirkel
108 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
54 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
As
Genageld
Lagering
Glijlager met tussenbus
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
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
Accessoires

Accessoire
Stopcontact
R40-18x18 / 11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestiging, ontworpen voor gebruik met zwenkwielen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, waardoor het een lichtgewicht oplossing biedt. De bout heeft een diameter van 18 mm voor een stevige bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-14/11

De Socket is een accessoire dat fungeert als synthetisch bus rond voor wielsystemen. Deze component heeft een totale hoogte van 36 mm en is voorzien van een bout met een diameter van 14 mm. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare bevestiging vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-15/11

De Socket is een accessoire ontworpen als synthetisch bus rond voor wielsystemen. Met een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 15 mm biedt dit onderdeel een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het lichtgewicht ontwerp zorgt voor eenvoudige installatie en betrouwbare prestaties in diverse toepassingen waar precisie en duurzaamheid vereist zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-16/11

De Socket is een accessoire dat fungeert als synthetisch bus rond voor wielsystemen. Deze component heeft een totale hoogte van 36 mm en is voorzien van een bout met een diameter van 16 mm. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare bevestiging vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-17/11

De Socket is een accessoire met synthetisch bus rond ontwerp, speciaal ontwikkeld voor zwenkwieltoepassingen. Deze component heeft een totale hoogte van 36 mm en beschikt over een boutdiameter van 17 mm voor betrouwbare bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-19/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus rond ontwerp, speciaal ontwikkeld voor zwenkwieltoepassingen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 19 mm voor betrouwbare bevestiging. Met een gewicht van slechts 0,01 kg biedt deze bus een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-22/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus rond fitting, ontworpen voor gebruik met wielen en zwenkwielen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat zorgt voor een lichte maar duurzame constructie. De bout heeft een diameter van 22 mm voor een stevige bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-23/11

Deze Socket is een accessoire ontworpen als synthetische bus rond voor wielstellen. Met een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 23 mm biedt dit lichtgewicht onderdeel van 0,01 kg een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare bevestiging vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-16/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant fitting, ontworpen voor professionele wieltoeppassingen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en is uitgerust met een bout met een diameter van 16 mm voor betrouwbare bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-17/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele wieltoepassing. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat zorgt voor een lichtgewicht maar robuuste constructie. De bout heeft een diameter van 17 mm voor betrouwbare bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-21/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestigingssysteem, ontworpen voor zwenkwieltoepassingen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en een gewicht van 0,01 kg. De bout heeft een diameter van 21 mm voor een stevige verbinding. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 80 kg is, wat zorgt voor betrouwbare prestaties onder verschillende belastingscondities.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-22/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele wieltoepassing. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat zorgt voor een lichtgewicht maar robuuste constructie. De bout heeft een diameter van 22 mm voor optimale bevestiging. De draagcapaciteit bedraagt 40 kg dynamisch bij een snelheid van 3 km/h en 80 kg statisch.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-23/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele wieltoepassing. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat zorgt voor een lichtgewicht maar robuuste constructie. De bout heeft een diameter van 23 mm voor stabiele bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-26/11

Deze Socket is een accessoire ontworpen als synthetisch bus vierkant voor wielstelassemblages. Met een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 26 mm biedt dit lichtgewicht onderdeel van 0,01 kg een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare bevestiging vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

De Socket is een accessoire met synthetisch bus rond ontwerp, speciaal ontwikkeld voor zwenkwieltoepassingen. Deze component heeft een totale hoogte van 36 mm en beschikt over een boutdiameter van 18 mm voor betrouwbare bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 50 mm
Wielen 50 mm
Lumina
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042

Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 59 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het product is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het een betrouwbare en duurzame mobiliteitsoplossing vormt.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg