Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en nauwkeurige beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 145 mm. Het dynamische draagvermogen is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 260 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, kantooromgevingen en industriële settings.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Core attributes
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Zwenkwiel met gecombineerde rem
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
130 kg
Statisch draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
145 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,18 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Stift, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
40 mm
Housing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
258 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
129 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lagering
Precisiekogellagers

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van bestaande wielconfiguraties te optimaliseren. Dit precisie-engineered onderdeel integreert naadloos met standaard zwenkwielbevestigingen en biedt verbeterde stabiliteit en operationele efficiëntie voor industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit essentieel is.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Linea
5947UAP125R05-28 RAL9002

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide kern met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en langdurige prestaties. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 145 mm. De dynamische belastbaarheid is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 260 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg