Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Linea
EAN:
4031582378399
Productnummer:
594CUAP125R05-22 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 145 mm. Het dynamische draagvermogen is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 260 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, kantooromgevingen en industriële settings.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt