Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 145 mm. De dynamische draagkracht is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, behandelstoelen, echografieapparatuur en andere medische en professionele apparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
594CUAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582398571
Kernkenmerken
Сертифициране
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Тип
Wielen met gecombineerd slot
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,17 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.
Тип на фитинга
Vaste Kraagpen, rond
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Behuizing
Цвят
Grijs wit (RAL9002)
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Precisie kogellagers
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers Roestvrij
Handvatset
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van bestaande wielconfiguraties te optimaliseren. Dit precisie-engineered onderdeel integreert naadloos met standaard zwenkwielbevestigingen en biedt verbeterde stabiliteit en operationele efficiëntie voor industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit essentieel is.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

125 mm
Licht gebruik
145 mm
125 mm
Licht gebruik
145 mm
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
Licht gebruik
145 mm
125 mm
Licht gebruik
145 mm
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 130 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Deze professionele wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur, ziekenhuisomgevingen, kantoormeubilair en diverse mobiele toepassingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
Licht gebruik
145 mm
125 mm
Licht gebruik
145 mm