Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Integral stainless
Order number:
990002676
EAN:
4031582342406
Productnummer:
7046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral stainless wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalke...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Integral stainless wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een gespoten polyurethaan, elektrisch geleidende loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 183 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Handvatset
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Betrouwbare scanning
Antimagnetisch voor veiligheidsscanners en MRI
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Individuele afdekking
Vorm van de behuizingskap kan worden aangepast
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit