Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, en een statische draagkracht van 300 kg. Toepassingsgebieden omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Kernkenmerken
Сертифициране
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Тип
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,21 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.
Тип на фитинга
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Precisie kogellagers
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47,5 mm
Радиус на завъртане
122,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers Roestvrij
Handvatset
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

De Linea clinic wielen met centrale totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met gespoten polyurethaan loopvlak en roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 450 kg. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

150 mm
Middelzwaar gebruik
175 mm
150 mm
Middelzwaar gebruik
175 mm