Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Integral twin
Order number:
990060956
EAN:
4031582340495
Productnummer:
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 175 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3-4 km/h en een statische draagkracht van 450 kg. Geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Handvatset
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie