Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met geïntegreerde kabelafbuiger van polyethyleen en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met gespoten polyurethaan loopvlak en roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 130 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Номер на материал S4
990061439
Kernkenmerken
Сертифициране
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Тип
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,94 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.
Тип на фитинга
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Behuizing
Цвят
Grijs wit (RAL9002)
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Намек
Behuizing met geïntegreerde Kabel afbuiger gemaakt van Polyethyleen.
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Precisie kogellagers
Диаметър на купол
45,5 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers Roestvrij
Цвят на Колело
Grijs wit (RAL9002)
Handvatset
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen met centrale , Totale vergrendeling 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

De Linea clinic wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met precisie kogellagers als zwenklager en bevat een geïntegreerde kabel afbuiger gemaakt van polyethyleen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met gespoten polyurethaan loopvlak en roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 130 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

125 mm
Middelzwaar gebruik
130 mm
125 mm
Middelzwaar gebruik
130 mm