Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 150 mm. Het dynamische draagvermogen is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statisch draagvermogen van 375 kg. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
Номер на материал S4
990063533
Kernkenmerken
Сертифициране
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Тип
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Обща ширина
63 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
375 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,05 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.
Тип на фитинга
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Behuizing
Цвят
Grijs wit (RAL9002)
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Precisie kogellagers
Диаметър на купол
61,5 mm
Интерференция при завъртане
206 mm
Изместване
37,5 mm
Радиус на завъртане
103 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
12 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers Afgedicht
Цвят на Колело
Grijs wit (RAL9002)
Handvatset
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Dit accessoire voor zwenkwielen is een lichtgewicht component met een gewicht van slechts 0,1 kg, ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielinstallaties te verbeteren. Het compacte ontwerp zorgt voor eenvoudige integratie zonder significante toevoeging aan het totaalgewicht van de wielconfiguratie, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is voor optimale mobiliteit en gebruiksgemak.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,12 kg, wat zorgt voor een lichte maar duurzame constructie die de belasting van het complete wielsysteem minimaal beïnvloedt. Door de compacte afmetingen en het geringe gewicht integreert dit accessoire naadloos in bestaande wielconfiguraties.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van het wielensysteem te optimaliseren. Het product heeft een compact en lichtgewicht ontwerp met een totaalgewicht van slechts 0,06 kg, waardoor het eenvoudig te installeren is zonder significante toevoeging aan de totale massa van de wielconfiguratie.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dit accessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor gebruik met zwenkwielen en biedt engineers een betrouwbare oplossing voor diverse industriële toepassingen. Met een gewicht van slechts 0,09 kg zorgt dit lichtgewicht accessoire voor optimale prestaties zonder onnodige belasting van het zwenkwielsysteem, waardoor het ideaal is voor precisietoepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is.

Accessoire
Lagerbus
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Dit accessoire voor zwenkwielen is een lichtgewicht component met een gewicht van slechts 0,04 kg, ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielsystemen te verbeteren. Het compacte ontwerp zorgt voor minimale belasting van de wielconstructie terwijl het de benodigde technische ondersteuning biedt voor optimale werking in industriële toepassingen.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing door middel van een bus, vierkant fitting systeem. Dit precisie-engineered onderdeel heeft een boutdiameter van 28 mm en weegt slechts 0,05 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is zonder in te boeten op sterkte en duurzaamheid bij de montage van zwenkwielconstructies.

Accessoire
Profielstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Dit accessoire is een aanvullend onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om de functionaliteit en prestaties te optimaliseren. Het accessoire biedt engineers de mogelijkheid om zwenkwielsystemen aan te passen aan specifieke toepassingsvereisten en zorgt voor verbeterde compatibiliteit met verschillende montageconfigurations en operationele omstandigheden.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een bus, vierkant fitting type die zorgt voor een stabiele en betrouwbare verbinding. Met een boutdiameter van 28 mm biedt het component een robuuste bevestigingsmogelijkheid die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het lichte gewicht van slechts 0,04 kg maakt het eenvoudig te hanteren tijdens montage en onderhoud.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 125 mm
Integral twin
2946USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W

De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 150 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 375 kg. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.

125 mm
Licht gebruik
150 mm
125 mm
Licht gebruik
150 mm