Wielen 90 mm
Footmaster
Order number:
990062084
EAN:
4031582413281
Productnummer:
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 90 mm en biedt optimale prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 132 mm, wat een compacte maar robuuste oplossing garandeert. Het draagvermogen is ingesteld op 1500 kg zowel dynamisch bij een snelheid van 3 km/h als statisch, waardoor het geschikt is voor zware belastingen. Deze wielen zijn specifiek ontworpen voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn voor professionele industriële omgevingen.