Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een roestvrije rollager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
8470UOD080P30-11
EAN
4031582377149
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,66 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Roestvrij staal, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
169 mm
Изместване
44,5 mm
Радиус на завъртане
84,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
80 mm
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Rollager, Roestvrij
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 80 mm
Wielen met Totale vergrendeling 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

De Alpha stainless is een wiel met totale vergrendeling, uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als draailegers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een roestvrij rollager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

Middelzwaar gebruik
80 mm
108 mm
Middelzwaar gebruik
80 mm
108 mm