Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is ontworpen voor veelzijdige industriële toepassingen en beschikt over een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en uitgerust met twee balraces als draailegers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is volledig vervaardigd uit polypropyleen, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan. De wielophanging is voorzien van een rollager voor soepele beweging. De totale hoogte van het wiel bedraagt 108 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470POR080P30-13 WH-natural
EAN
4031582304046
S4-materiaalnummer
990064390
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
125 kg
Statisch draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
108 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,63 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
75 mm
Draaicirkel
160 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
80 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
34 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Rollager
Wielkleur
Natuurlijk wit
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg