Wielen 75 mm
Footmaster
Order number:
990062073
EAN:
4031582413274
Productnummer:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en biedt optimale prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 120 mm, wat zorgt voor een compacte maar robuuste uitvoering. Het systeem heeft een dynamische draagcapaciteit van 1000 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 1000 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn voor optimale functionaliteit in veeleisende werkomgevingen.