Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en biedt optimale prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 120 mm, wat zorgt voor een compacte maar robuuste uitvoering. Het draagvermogen is zowel dynamisch als statisch 1000 kg, waarbij het dynamische draagvermogen geldt bij een snelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken de wielen bijzonder geschikt voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn voor optimale functionaliteit.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
EAN
4031582413267
S4-materiaalnummer
990062072
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
100 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
1000 kg
Statisch draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
120 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,8 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
70 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
70 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
95 mm
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
100 mm
Draaicirkel
178 mm
Offset
52 mm
Zwenk radius
89 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
30,5 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
30,5 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart