Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken. Deze robuuste wielen zijn uitgerust met een rollager met demping voor soepele beweging en trillingsisolatie. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en biedt optimale prestaties bij verschillende belastingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 120 mm, wat zorgt voor een compacte maar stabiele oplossing. Het systeem heeft een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 800 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
EAN
4031582413250
S4-materiaalnummer
990062071
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
98 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
800 kg
Statisch draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
120 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,4 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
98 mm
Draaicirkel
181 mm
Offset
53 mm
Zwenk radius
90,5 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
30 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart