Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele industriële toepassingen en bieden betrouwbare mobiliteit voor diverse apparatuur. Het wiel is uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens transport. Het wiel heeft een diameter van 75 mm, wat een optimale balans biedt tussen wendbaarheid en stabiliteit. De totale hoogte van het systeem bedraagt 120 mm, waardoor het geschikt is voor verschillende montageconfiguraties. Het product heeft een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 800 kg. Deze specificaties maken de Footmaster wielen ideaal voor toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waar zware belastingen en frequente verplaatsing vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
S4-materiaalnummer
990062070
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
98 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
800 kg
Statisch draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
120 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,75 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
70 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
70 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
95 mm
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
98 mm
Draaicirkel
181 mm
Offset
53 mm
Zwenk radius
90,5 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
30 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart