Wielen 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377644
Productnummer:
A920PJI075L51-10 RAL7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea light wiel is een hoogwaardig wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontworpen voor professionele toepassingen....
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Het Linea light wiel is een hoogwaardig wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontworpen voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 75,5 mm biedt dit compacte wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse medische en kantoorapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt