Wielen 75 mm
Stylea
EAN:
4031582310993
Productnummer:
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyami...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 76 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage