Wielen 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310658
Productnummer:
5520UOI075L51-11 RAL9006
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige monta...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 88 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het een betrouwbare mobiliteitsoplossing biedt voor professionele en huishoudelijke toepassingen.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage