Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 99 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
EAN
4031582302707
Номер на материал S4
990032147
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
99 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,46 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
10,3 mm
Behuizing
Цвят
Blauw gepassiveerd
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Диаметър на купол
65 mm
Интерференция при завъртане
145 mm
Изместване
31,4 mm
Радиус на завъртане
72,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Лагер
Glijlager
Цвят на Колело
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Agila twin
2977PJO075P30-10,3

De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door een glijlager voor duurzame prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 99 mm. Het draagvermogen is dynamisch 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en statisch 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays waar betrouwbare vergrendeling en mobiliteit essentieel zijn.

75 mm
Licht gebruik
99 mm
75 mm
Licht gebruik
99 mm