Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 102 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
Номер на материал S4
990006780
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,83 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Behuizing
Цвят
Blauw gepassiveerd
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Диаметър на купол
65 mm
Интерференция при завъртане
145 mm
Изместване
31,4 mm
Радиус на завъртане
72,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Plaatstaal
Материал на реазбата
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Conisch kogellager
Цвят на Колело
Blauw gepassiveerd
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Het Puretech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm en een naaflengte van 28 mm, waarbij de asgat diameter 6 mm bedraagt. Dit wiel beschikt over een plaatstaal constructie met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een conisch kogellager voor optimale prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 110 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.

75 mm
Licht gebruik
75 mm
Licht gebruik
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstalen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber, zwart en elektrisch geleidend, ondersteund door conisch kogellagers voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het product is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays.

75 mm
Licht gebruik
102 mm
75 mm
Licht gebruik
102 mm