Wielen 65 mm
Stylea
EAN:
4031582310870
Productnummer:
5920UOI065B10-11x20 DOM32
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Stylea wielen zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor eenvoudige montage. De behuizi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Stylea wielen zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide corpus met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 72 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en functionaliteit centraal staan.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen