Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Linea light wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal en is voorzien van een onderhoudsvrije glijlager. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit compacte wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor medische apparatuur, kantoormeubilair, cateringwagens en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5920POH065L51-10
EAN
4031582404029
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,08 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
112 mm
Радиус на завъртане
56 mm
Wiel
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Glijlager

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen met Wielslot 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

De Linea light is een wiel met wielslot uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is volledig uitgevoerd in polypropyleen, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, en is uitgerust met een onderhoudsvrije glijlager. De totale hoogte bedraagt 68 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens.

65 mm
Licht gebruik
68 mm
65 mm
Licht gebruik
68 mm
Wielen met Wielslot 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

De Linea light is een wiel met wielslot uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit polypropyleen met een loopvlak van identiek materiaal en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, kantoormeubilair, verpleegwagens en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.

65 mm
Licht gebruik
68 mm
65 mm
Licht gebruik
68 mm