Wielen 63 mm
Footmaster
Order number:
990062083
EAN:
4031582413328
Productnummer:
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 63 mm en biedt optimale prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 102 mm, wat een compacte maar robuuste oplossing garandeert. Het draagvermogen is zowel dynamisch als statisch 500 kg, waarbij het dynamische draagvermogen geldt bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn voor optimale functionaliteit.